Publique sus productos
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
MMI Double Egress Door
    Archivados

    MMI Double Egress Door

    La Puerta MMI de Doble Egreso es comúnmente usada en áreas donde es necesario que la puerta abra en direcciones opuestas. Ambos paneles tienen el mismo abatimiento. Para uso en el mercado comercial, industrial, educacional, público y de salud. Disponible desde 4 7/8" hasta 13 1/2" para concreto y desde 5 1/8" hasta 9 1/2" para tablaroca.
    Especificaciones
    • Marco con cara de 2" y opcionalmente el cabezal pudiera ser de 4". Cada puerta tiene refuerzo para cierrapuertas, un refuerzo largo en la bisagra superior y el sistema exclusivo patentado de unión SUPERIOR STRONG TAB, además de diversas preparaciones para herrajes. Su abatimiento universal permite que el panel sea instalado en aperturas izquierdas o derechas. Cada panel tiene 10 diferentes opciones para cortes que le proporcionan una amplia gama de diseños y 6 diferentes opciones de relleno como poliestireno, honeycomb, steel stiffened, acústico no certificado, plomo y blindaje niveles 3 y 4. Panel y marco están disponibles en acero rolado en frío o galvanneal, el panel en calibre 18 o 16 y acabado en primer gris o pintura electrostática de diferentes colores.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMMI_DE_D
    • Familia de productoExterior / Interior Double Door
    • Grupo de productosDouble Egress
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPoliestireno
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enMéxico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Descripción Uniclass 2015Doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13
    • Título OmniClass Metal Doors
    • CSI UniFormat II CódigoB2030
    • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors