Publique sus productos
Fantastic Office Table 1800
Bombastik

Fantastic Office Table 1800

Traducido por Google,
Fantastic es una serie de mesas plegables. Son muy ligeros gracias a la base de aluminio. Como estándar, vienen con poste con recubrimiento de polvo blanco y pie de aluminio pulido. Los tienes en cabina en medidas desde 700 x 700 hasta 900 x 2300 mm y la altura es de 720 mm incluyendo la parte superior. La parte superior es de MDF de 22 mm con laminado blanco y borde de ABS a juego. Las mesas son enlazables para que pueda conectar varias mesas a una grande. Fantastic está aprobado para suministros del gobierno sueco (FMV). También puedes personalizar tu mesa. - Pintamos la base en casi todos los colores RAL que desee. - Puedes usar ruedas de colores combinados. - Los podemos fabricar en las alturas y longitudes (max 2300 mm) que desees. - Para las encimeras trabajamos con todos los materiales comunes. Tenemos varias opciones de formas y perfiles, y también podemos fabricar los tableros de mesa de acuerdo con sus dibujos o demandas específicas. Para más información, póngase en contacto con Bombastik Attitude. Actitud por: Taglio Montana.
Especificaciones técnicas
  • Referencia141004
  • Familia de productoTables
  • Grupo de productosFantastic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-04-09
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56