Publique sus productos
Modernform Orbix Expansion Meeting Table without Center Leg with Angled Leg and and Power Outlet
Modernform Orbix Expansion Meeting Table without Center Leg with Angled Leg and and Power Outlet
Modernform Orbix Expansion Meeting Table without Center Leg with Angled Leg and and Power Outlet

    Modernform Orbix Expansion Meeting Table without Center Leg with Angled Leg and and Power Outlet

    Traducido por Google,
    Mesa de conferencias sin pata central, con patas anguladas y tomas de corriente.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaModernform_Orbix_Expansion_Meeting_Table_without_Center_Leg_with_Angled_Leg_and_and_Power_Outlet
    • Familia de productoDesks&Tables
    • Grupo de productosMeeting Table
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-04-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)745
    • Ancho (mm)2400
    • Profundidad (mm)1200
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas