Publique sus productos
Estados Unidos
Español
Idioma
Localización del proyecto
Publique sus productos
Regístrese gratis
Iniciar sesión
modernform-workplace/products/59be8af3-8e2c-460e-a303-4274c9f9d33e
Inicio
Categorías
Mobiliario y decoración
Mesas y despachos de oficina
Modernform Orbix Extension Desk with Turnbox
Disponible en Estados Unidos
Modernform Workplace โมเดอร์นฟอร์ม
Seguir
Modernform Orbix Extension Desk with Turnbox
Traducido por Google,
Ver original
Mesa de conferencias central con caja de enchufe y tapa de apertura y cierre.
Descargar
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas
Referencia
Modernform_Orbix_Extension_Desk_with_Turnbox
Familia de producto
Desks&Tables
Grupo de productos
Extension Desk
Tipo
Objeto (objeto simple)
Día de publicación
2025-06-23
Número de edición
1
Altura (mm)
745
Ancho (mm)
3200
Profundidad (mm)
1200
Información relacionada
Información relacionada
Material principal
Metal
Material secundario
Madera
Diseñado en
Tailandia
Fabricado en
Tailandia
Clasificación
Clasificación
Categoría BIMobject
Mobiliario y decoración - Mesas y despachos de oficina
Productos similares
Modernform Workplace โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix L-shape Desk 4 Seat with Flip-up
Descargar
Modernform Workplace โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Double Desk with Storage
Descargar
Modernform Workplace โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Power Platform with 2 Seat Desk (T-shape)
Descargar
Modernform Workplace โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Power Platform with Seating Tabletop and Rechargeable Battery
Descargar
Modernform Workplace โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Power Platform with Seating Plant Pot and Power Outlet
Descargar
Modernform Workplace โมเดอร์นฟอร์ม
Modernform Orbix Power Platform with Seating Tabletop Plant Pot and Power Outlet
Descargar