La nueva aplicación Effinity93 de Modine es una calculadora gratuita y económica para plataformas y tabletas de teléfonos iOS y Android. La aplicación móvil es una herramienta interactiva que calcula la recuperación de la inversión y los ahorros de energía asociados con la instalación del calentador de la unidad de condensación Effinity93.
La aplicación (disponible en GooglePlay e iTunes) es ideal para contratistas e ingenieros responsables de especificar equipos HVAC para proyectos de cualquier tamaño. Al ingresar datos simples del lugar de trabajo en la calculadora intuitiva, los usuarios pueden comparar productos con diferentes eficiencias para determinar los ahorros de costos anuales, el ROI y las ventajas ambientales. Los resultados se pueden guardar, enviar por correo electrónico e imprimir con un simple clic.
Calefactores unitarios de alta eficiencia Effinity93
Las nuevas unidades de soplador Effinity93 de Modine (modelo BTC) son los únicos calentadores de unidad de condensación a gas de alta eficiencia en el mercado hoy en día con una opción de soplador. Construidos sobre la misma plataforma exitosa que los calentadores de unidad de hélice modelo PTC, estos modelos incluyen las mismas características excelentes con la flexibilidad de aplicación de un calentador de unidad de ventilador:
Con el Effinity93 tiene aseguradas las siguientes características:
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |