Publique sus productos
Horizontal Power Vented Unit Heater
Modine

Horizontal Power Vented Unit Heater

Traducido por Google,

Presentamos la nueva línea de calentadores de unidad PTP con ventilación eléctrica horizontal. El PTP ofrece una eficiencia térmica del 80 % en un paquete apto para pequeñas empresas. Esta unidad cuenta con un intercambiador de calor tubular de acero inoxidable como estándar en todas las unidades con una garantía de intercambiador de calor de 10 años que brinda tranquilidad a los clientes. El PTP está disponible en 7 tamaños de modelos: de 150 000 a 400 000 BTU/h.

Los beneficios de la línea PTP incluyen:

  • El intercambiador de calor de acero inoxidable viene ESTÁNDAR en todas las unidades, lo que prolonga la vida útil de su inversión
  • Tubo doblado, diseño de perfil bajo
  • Motores de ventilador totalmente cerrados y todos los controles montados dentro del gabinete para protección contra la humedad y el polvo en el aire
  • Garantía del intercambiador de calor de 10 años, incluso en aplicaciones de invernadero
  • Instalaciones rápidas y sencillas con terminales de cableado y orificios ciegos para un acceso rápido al gas y la electricidad, y un gabinete de controles espacioso para facilitar el trabajo
  • El escape eléctrico estándar simplifica la ventilación de la pared lateral o del techo con un tubo de ventilación de diámetro pequeño
  • Motor permanentemente lubricado para una confiabilidad sin problemas
  • Protector de ventilador a prueba de dedos opcional para funcionamiento a alturas de montaje bajas
  • HECHO EN LOS EE. UU.
Especificaciones técnicas
  • Referenciamodine-ptp
  • Familia de productoUnit Heaters
  • Grupo de productosGreenhouse
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-07-28
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores