Publique sus productos
Hold - Circular - Coffee table
Hold - Circular - Coffee table
    Archivados

    Hold - Circular - Coffee table

    Jonathan Prestwich’s Hold table has a cast aluminium four star base in a black, grey or white powder coated finish. Available in oak on ply, walnut on ply, white/ black HPL on ply and white/ black MFC with edging. Solid natural and black oak are available but only on 600mm or 800mm. In two heights and a range of sizes, the Hold table has round or rounded square top cut from cut from ply core. Simple, monochromatic and hard wearing, Hold is ideal in a hospitality environment where it works perfectly with the coordinating Hold chair.

    Especificaciones
    • Top - Solid timber, melamine on MDF with painted underside or plywood with veneer or lino, all FSC certified 

      Base - Die cast mild steel base with powder coat finish matching table underside 

      Feet - Nylon glides

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaHLT001
    • Familia de productoJonathan Prestwich
    • Grupo de productosTable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)420
    • Ancho (mm)800
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalContrachapado
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enReino Unido
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Objeto
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15
    • Título OmniClass Residential Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings