Publique sus productos
Moen Chrome Curved Shower Rod - CSR2160CH

Moen Chrome Curved Shower Rod - CSR2160CH

Traducido por Google,
Características

Desde acabados que están garantizados para durar toda la vida hasta grifos que equilibran perfectamente la presión del agua, Moen establece el estándar de belleza excepcional y diseño innovador y confiable.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • se adapta a cortinas de baño estándar de 72" x 72"
  • se ajusta para adaptarse a los bordes de la bañera de 5' a 6' para una instalación más flexible
  • resistente a la corrosión
  • proporciona espacio adicional para los codos en la ducha
  • presenta cubiertas decorativas que brindan un elemento elegante al mismo tiempo que ayudan a ocultar el hardware de montaje
  • cuenta con bridas de montaje giratorias de 180 grados para una instalación fácil y flexible
  • las bridas pivotantes hacen que la instalación sea más fácil y segura en paredes inconsistentes o irregulares
  • Capacidad de carga de peso superior que se adapta incluso a cortinas de ducha pesadas.
  • la barra ajustable significa que no se requieren cortes para la instalación
  • funciona con cortinas de ducha estándar
  • garantia limitada de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2021
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosShower Rods, Curtains
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores