Publique sus productos
YB2418 Method 18" Towel Bar

YB2418 Method 18" Towel Bar

Traducido por Google,
Características

Una combinación moderna de planos planos y curvas le da a los grifos y accesorios Method una apariencia elegante. Cada pieza presenta un perfil simple esencial para los baños contemporáneos de hoy.

  • el acabado cromado es altamente reflectante para una apariencia similar a un espejo que funciona con cualquier estilo de decoración
  • El sistema de instalación pro-fit™, incluida la plantilla con un nivel incorporado, elimina los tornillos de fijación para un montaje más rápido y seguro
  • toallero
  • la plantilla y el hardware de montaje incluidos eliminan las conjeturas de la instalación
  • resistente a la corrosión
  • garantia limitada de por vida
Especificaciones técnicas
  • Referenciamoen-2029
  • Familia de productoTowel Bars
  • Grupo de productosMethod
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-01-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores