Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Achat 10 cloak verge lh

Número de Artículo: achat-10_cloak-verge-lh_7066159_nl
Fabricante: BMI Monier Netherlands
Familia del producto: Pitched Roof Tile System
Grupo del producto: Achat 10
Anchura (mm): 318
Altura (mm): 450
Fecha de publicación: 2020-04-29
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)
Go to this product's "showcase" product page for AutoCAD 2D files and complete component downloads.
The "showcase" product page is recognizable by the tile texture.

Batten gauge 335 - 370 mm. Minimum Roof pitch 22°. For roof pitches 15-22° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 450 x 280 mm. Coverage 259 mm +/- 1mm. Units per m2 of 10.4 11.5. Weight per m2 39.5 43.7kg


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en:
Fabricado en: Germany
Peso Neto (kg): 6.1

Categoría BIMobject: Construcción - Cubiertas
Clasificación IFC: Roof
nombre UNSPSC: Roofing materials
código UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Código: L5211
Uniclass 1.4 Descripción: Clay tiles
Uniclass 2.0 Código: PR-80-82-20
Uniclass 2.0 Descripción: Clay Tile Verge Fittings
Uniclass 2015 Código: Pr_35_90_93_16
Uniclass 2015 Descripción: Clay tile verge fittings
NBS Reference Código: 80-82-20
NBS Reference Descripción: Clay Tile Verge Fittings
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 32 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Clay Roof Tiles
Número OmniClass: 23-13 39 17 11
Título OmniClass: Clay Roof Tiles
CSI UniFormat II Code: B3010
CSI UniFormat II Title: Roof Coverings
Este producto es apto en :
Europe
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Construction - Roof

Nombre Valor
Application Pitched Roof
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Core Material Clay
Covering Type Tile
Decking Type Recht onder elkaar ; Straight-bond
Material Ceramic
Minimum Panel Length 335 ; 370 mm
Panel Thickness 160 mm
Panel Width 258 ; 260 mm
Tile Type cloak verge lh ; gevelpan links

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nombre Valor
Colour natuurrood naturel ; antraciet engobe
Material Ceramic

BIMobject®