Número de Artículo: | achat-10_main_7062247_nl |
---|---|
Fabricante: | BMI Monier Netherlands |
Familia del producto: | Pitched Roof Tile System |
Grupo del producto: | Achat 10 |
Anchura (mm): | 280 |
Altura (mm): | 450 |
Fecha de publicación: | 2020-04-29 |
Número de edición: | 1 |
Tipo: | Objeto (objeto simple) |
URL del producto: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
---|---|
Instalación URL: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
COBie Product Data Sheet: | |
Certificación de producto: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Descripción técnica: | https://www.monier.nl/producten/dakpannen/alle-modellen/achat-10 |
Video tutorial: | https://www.youtube.com/channel/UC4pSDi_W_hKTfDrdc0WwA9g |
Código GTIN: |
El código Qr incluye el URL estático de abajo y te traerá de nuevo a esta página si lo escaneas desde un dispositivo como un iPhone o un smartphone.
https://www.bimobject.com/es/monier-nl/product/achat-10_main_7062247_nl
Material principal: | Ceramics |
---|---|
Material secundario: | |
Diseñado en: | |
Fabricado en: | Germany |
Peso Neto (kg): | 3.8 |
Categoría BIMobject: | Construcción - Cubiertas |
---|---|
Clasificación IFC: | Roof |
nombre UNSPSC: | Roofing materials |
código UNSPSC: | 301515 |
Uniclass 1.4 Código: | L5211 |
Uniclass 1.4 Descripción: | Clay tiles |
Uniclass 2.0 Código: | PR-80-72-13 |
Uniclass 2.0 Descripción: | Clay Interlocking Tiles |
Uniclass 2015 Código: | Pr_25_93_72_12 |
Uniclass 2015 Descripción: | Clay interlocking tiles |
NBS Reference Código: | 80-72-13 |
NBS Reference Descripción: | Clay Interlocking Tiles |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 07 32 13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Clay Roof Tiles |
Número OmniClass: | 23-13 39 17 11 |
Título OmniClass: | Clay Roof Tiles |
CSI UniFormat II Code: | B3010 |
CSI UniFormat II Title: | Roof Coverings |
Nombre | Valor |
---|---|
Application | Pitched Roof |
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Core Material | Clay |
Covering Type | Tile |
Decking Type | Recht onder elkaar ; Straight-bond |
Material | Ceramic |
Minimum Panel Length | 335 ; 370 mm |
Panel Thickness | 160 mm |
Panel Width | 258 ; 260 mm |
Tile Type | main tile ; dakpan |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nombre | Valor |
---|---|
Colour | natuurrood naturel ; antraciet engobe |
Material | Ceramic |
BIMobject®