Publique sus productos
Acadia Fire Pit Table
Acadia Fire Pit Table
Acadia Fire Pit Table

    Acadia Fire Pit Table

    Traducido por Google,

    La mesa de fuego Acadia combina calidez, belleza y funcionalidad en un robusto diseño de aluminio o acero. Con un área de combustión descentrada, obtendrá más espacio para alimentos y bebidas. Fabricada con acero estadounidense de 3/16″ de larga duración, aquí mismo en Missoula, Montana. Su moderna apariencia llama la atención y realzará cualquier espacio exterior.

    Tallas disponibles:

    Mesa de fuego Acadia de aluminio o acero de 55"

    Mesa de fuego Acadia de 65" (aluminio o acero)

    Mesa de fuego Acadia de aluminio o acero de 75"

    Mesa de fuego Acadia de aluminio o acero de 85"

    Mesa de fuego Acadia de aluminio o acero de 95"

    Especificaciones
      • BTUs: Up to 400,000 BTUs
      • Material: 3/16″ Mild or Corten Steel
      • Finish: Choice of High-Durability Powder Coating or raw Corten Steel
      • Burner: Crossfire Brass Burner System by Warming Trends
      • Flame Height: Adjustable via Key Valve and Whistle-Free Flex Line Kit
      • Ventilation: Built-in with 4″ non-marring adjustable feet
      • Cover Options: Matching steel or Upgrade to Arbor Wood
      • Optional Free Add-On: 1″-2″ Lava Pebbles
      • Complimentary Nationwide Shipping
      • Order Samples or View Color Gallery
      • CUSTOM SIZING available
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaacadia-steel-fire-pit-table
    • Familia de productoSteel Fire Pits
    • Grupo de productosRectangular
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Descripción Uniclass 2015Space heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 39 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloManufactured Site Specialties
    • Número OmniClass23-11 00 00
    • Título OmniClass Site Products

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica