¿No tienes línea de gas? No hay problema. La Serie Studio está diseñada para funcionar con un tanque de propano para barbacoa de 9 kg si es necesario. Y que sea una mesa de fuego más pequeña no significa que tengas que escatimar en potencia y altura de llama. Cada mesa de fuego Glacier Studio viene con un quemador de alta potencia y eficiencia, y el acabado protector que elijas. Fabricada con aluminio o acero de 3/16″ de por vida, fabricado en Estados Unidos, aquí mismo en Missoula, Montana. La funcionalidad y la belleza se unen para llevar tu espacio al aire libre a otro nivel.
Tallas disponibles:
Mesa de fuego de acero Glacier Studio de 22" |
Mesa de fuego de acero Glacier Studio de 71 cm |
Mesa de fuego de acero Glacier Studio de 34" |
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |