La mesa de fuego Redwood eleva los diseños de acero a un nuevo nivel de refinamiento. Con una superficie superpuesta, se percibe una elegancia y funcionalidad de primer nivel. Cuenta con un quemador de latón de alto rendimiento y alta eficiencia, e increíbles opciones de acabado estándar o personalizado. Fabricada con aluminio o acero de 3/16″ de por vida, fabricado en Estados Unidos, aquí mismo en Missoula, Montana. Si busca un diseño más exclusivo y sustancial, elija la Redwood como su pieza central.
Tallas disponibles:
Mesa de fuego de aluminio o acero Redwood de 48" x 35"
Mesa de fuego de aluminio o acero Redwood de 60" x 38"
Mesa de fuego de aluminio o acero Redwood de 72" x 44"
Mesa de fuego de aluminio o acero Redwood de 84" x 46"
Mesa de fuego de aluminio o acero Redwood de 36" x 36"
Mesa de fuego de aluminio o acero Redwood de 48" x 48"
Mesa de fuego de acero de madera de secuoya de 58" x 58"
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |