Mejore su experiencia al aire libre con la mesa de fuego de acero de lujo Teton . Fabricada a la perfección, esta exquisita pieza de mobiliario de exterior combina a la perfección belleza, funcionalidad e innovación para transformar su espacio exterior en un refugio de lujo. Con sus cautivadores y auténticos paneles laterales de madera Arbor, esta mesa de fuego es más que una simple fuente de calor; es una declaración de sofisticación y estilo. Ya sea que su espacio sea rústico y amaderado, o moderno y elegante, hay un panel lateral decorativo perfecto para usted. La Teton ofrece una alta salida de calor, un quemador de latón de alta eficiencia e increíbles opciones de acabado estándar o personalizado. Fabricada con aluminio o acero de 3/16″ de por vida, fabricada en Estados Unidos, aquí mismo en Missoula, Montana. Es fácil ver por qué la Teton es una de nuestras chimeneas favoritas del editor. Cree una obra maestra visual que dejará una impresión duradera.
Tallas disponibles:
Mesa de fuego Teton de aluminio o acero de 48"
Mesa de fuego Teton de aluminio o acero de 55"
Mesa de fuego Teton de aluminio o acero de 60"
Mesa de fuego Teton de aluminio o acero de 67"
Mesa de fuego de acero Teton de 76"
Mesa de fuego de acero Teton de 86"
Mesa de fuego de acero Teton de 96"
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |