En 1872, nació el primer Parque Nacional del mundo. Géiseres antiguos y formas hermosas; cielos inmensos y montañas lejanas… el planeta se inspira en el misterio de Yellowstone. En la misma línea, llega una mesa de fuego resistente, consistente y hermosa para su patio o espacio comercial. Originaria de Montana, The Yellowstone será la pieza central robusta y fiel de sus reuniones durante años. Cuenta con un quemador de latón de alto rendimiento y alta eficiencia, e increíbles opciones de acabado estándar o personalizado. Construida con aluminio o acero de 3/16″ de por vida, fabricada en Estados Unidos, aquí mismo en Missoula, Montana. Eleve su espacio al siguiente nivel. Opciones de iluminación LED .
Tallas disponibles:
Mesa de fuego de acero Yellowstone de 36" |
Mesa de fuego de acero Yellowstone de 42" |
Mesa de fuego de acero Yellowstone de 48" |
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |