Publique sus productos
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror
CAVA I, mirror

    CAVA I, mirror

    Traducido por Google,

    Un diseño minimalista, con retroiluminación atmosférica, aporta una capa adicional de carácter a los espacios de baño.

    Diseñado en torno a la idea central de un espejo retroiluminado minimalista sin marco, montado a solo 30 mm de la pared, Cava tiene un aura propia. Su luz se puede cambiar con un toque de tonos cálidos a más fríos. El espejo en sí tiene una función antivaho y está laminado de seguridad para su tranquilidad. Disponible en versiones circulares o cuadradas y múltiples tamaños.

    Número de artículo: 953004 Tamaño: 800 x 600 mm


    Especificaciones
      • 800 x 600 mm
      • Ambient lightning
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 58,7 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • Adjustable 2700-6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 7,288 kg
      • Slimline 30 mm wall projection
    Especificaciones técnicas
    • Referencia953004
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)800
    Links
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)7.29
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE1090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Europa