Publique sus productos
SOLO I, mirror
SOLO I, mirror

    SOLO I, mirror

    Traducido por Google,

    Un atractivo diseño enmarcado, con retroiluminación táctil en un paquete de espejo versátil que es fácil de combinar en cualquier espacio.

    Encerrado en un atractivo marco de metal en aluminio negro mate, con una banda LED interior, Solo I le da una atmósfera dinámica a un interior. Su espejo es antivaho para facilitar su uso, lo que permite que la simplicidad del diseño permanezca siempre en foco.

    Número de artículo: 953100.12 Tamaño: Ø 800 mm

    Especificaciones
      • Ø 800 mm
      • Matte black frame
      • Energy efficient LED lightning
      • Total wattage: 28,7 watt
      • Cu-free glass with safety backing
      • Steam free with heated demister pad
      • Touch on/off
      • 6400 K
      • IP 44 rated
      • CE-certified
      • Weight: 5,466 kg
      • Slimline 40 mm wall projection
    Especificaciones técnicas
    • Referencia953100-12
    • Familia de productoX Collection
    • Grupo de productosMirrors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-09
    • Número de edición1
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)5.47
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Descripción Uniclass 2015Bathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniClass Mirrors
    • CSI UniFormat II CódigoE1090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Equipment