Publique sus productos
AC-62 Puerta Hoja Única Con Apertura Hacia El Exterior
Morad

AC-62 Puerta Hoja Única Con Apertura Hacia El Exterior

El AC-62 es un sistema aislado diseñado para aplicaciones exteriores, como ventanas, puertas y escaparates. Este sistema permite la fabricación de puertas correderas, puertas automáticas, ventanas con apertura tanto hacia el interior como hacia el exterior, así como estructuras pivotantes, plegables y curvas.

Dos perfiles de aluminio están conectados mediante un puente térmico, creando un perfil con un ancho de marco de 62 mm y un ancho de hoja de 70 mm. La anchura y la estructura de los perfiles garantizan una gran resistencia y un excelente rendimiento térmico, manteniendo al mismo tiempo un costo competitivo del sistema.

Especificaciones
    • Coeficiente de transmisión térmica: Uw=1,14 W/(m²K)
    • Índice específico de aislamiento acústico: Rw=33 dB
    • Resistencia a la carga del viento: C5
    • Estanqueidad al agua: E1500
    • Dimensiones máximas de una hoja de puerta: 1410 mm x 2567 mm
Especificaciones técnicas
  • Referenciaac-62-door-single-opening-outwards
  • Familia de productoVentanas & Puertas
  • Grupo de productosAC-62
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-03-20
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)62
Información relacionada
  • Diseñado enPolonia
  • Fabricado enPolonia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código ETIMEC003534
  • Nombre ETIMExterior door (complete with frame)
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 11 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 13 13
  • Título OmniClass Aluminum Doors

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África