Publique sus productos
AC-77HI Ventana fija FIX
AC-77HI Ventana fija FIX
    Morad

    AC-77HI Ventana fija FIX

    AC-77HI es un sistema de aluminio diseñado para construcciones exteriores que requieren parámetros de aislamiento térmico especialmente altos. El sistema permite la fabricación de ventanas y vitrinas, así como puertas correderas, plegables, automáticas y estructuras curvadas.

    El sistema proporciona una excelente aislamiento térmico gracias a su mayor profundidad de perfil: 85 mm para las hojas de las ventanas y 77 mm para otras secciones. La estructura multicámara de los puentes térmicos mejora tanto el rendimiento térmico como la rigidez del perfil. Además, el sistema cuenta con un sistema de sellado multicámara con juntas de EPDM bicomponente, lo que mejora aún más el aislamiento.

    Los perfiles se extruyen a partir de aleación de aluminio EN AW-6060 de acuerdo con la norma PN-EN 573-3:2009. Las tolerancias dimensionales y de forma cumplen con la norma PN-EN 12020-2:2001.

    Especificaciones
      • RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO: 2000 Pa
      • IMPERMEABILIDAD: E1500
      • COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN TÉRMICA: Uw = 0,9 W/(m²K)
      • PESO MÁXIMO DE LA HOJA: 200 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaac-77hi-fixed-window-fix
    • Familia de productoVentanas & Puertas
    • Grupo de productosAC-77HI
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-23
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)77
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectVentanas - Ventanas oscilobatientes
    • Clasificación IFC Ventana
    • Código ETIMEC003536
    • Nombre ETIMWindow (complete with frame)
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniClass Windows

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África