Publique sus productos
Marquesina de vidrio
Marquesina de vidrio
    Morad

    Marquesina de vidrio

    Herrajes de aluminio y marquesinas de vidrio Morad

    Aplicación: Los herrajes de aluminio y marquesinas de vidrio de Morad son soluciones modernas destinadas a proteger entradas, terrazas y balcones de las inclemencias del tiempo. Gracias al uso de materiales de alta calidad como el aluminio y el acero inoxidable, estos sistemas se caracterizan por su durabilidad y estética, integrándose perfectamente en la arquitectura moderna.

    Construcción y parámetros:

    Materiales:
    • Herrajes: Fabricados en aluminio o acero inoxidable, garantizando resistencia a la corrosión y larga vida útil.
    • Marquesinas de vidrio: Vidrio templado suspendido en cables de acero, garantizando seguridad y resistencia.

    Montaje: Los sistemas de herrajes permiten la instalación de marquesinas de vidrio en diferentes tipos de fachadas como hormigón, acero o aluminio, sin comprometer la calidad y durabilidad. La forma simple y minimalista permite un montaje rápido y estético.

    Colores: Los herrajes de aluminio pueden lacarse en polvo en cualquier color de la paleta RAL, permitiendo adaptar la marquesina a las necesidades individuales y al estilo del edificio. El acero inoxidable proporciona un aspecto elegante y atemporal.

    Aplicación en construcción: Los sistemas de marquesinas de vidrio con herrajes de aluminio de Morad se utilizan en construcción residencial, comercial y pública. Son la solución ideal para edificios donde el diseño moderno, la durabilidad y la funcionalidad son importantes.

    Gracias a materiales de alta calidad y fabricación precisa, los herrajes de aluminio y marquesinas de vidrio Morad constituyen una excelente combinación de estética y funcionalidad.

    Información adicional y datos técnicos detallados disponibles en el sitio web del fabricante: Morad Aluminium Systems

    Especificaciones
      • Vuelo de marquesina hasta 1500 mm, longitud libre (limitada por dimensiones del vidrio) respetando la distancia entre herrajes
      • Vidrio templado y laminado VSG/ESG 66.4 o VSG/ESG 88.4
      • Herrajes de acero inoxidable pulido AISI 304
      • Varilla DT-6 cortada a medida, longitud máx. 3000 mm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaglass-canopy
    • Familia de productoSistemas de fachada
    • Grupo de productosCanopies
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-24
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioStainless steel 316
    • Diseñado enPolonia
    • Fabricado enPolonia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Descripción Uniclass 2015Canopy systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 73 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCanopies

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África