Este sitio web utiliza cookies para mejorar y personalizar su experiencia, así como por motivos de análisis, publicidad y otros fines. Haciendo click en el botón “Acepto” está aceptando el uso de cookies (tanto propias como de terceros). Si desea limitar o rechazar el uso de cookies, puede hacerlo en su navegador. También puedes leer más sobre las cookies aplicables y sus preferencias aquí !

Aceptar
;

Mosa Terra Beige&Brown - Dark Grey Brown - Floor tile surface

Número de Artículo: pt2445-floor
Fabricante: Mosa
Familia del producto: Tiles
Grupo del producto: Non Glazed Porcelain Tiles EN14411 B1a
Fecha de publicación: 2017-06-16
Número de edición: 1
Tipo: Objeto (objeto simple)
Descarga (9)

Gradations of beige and brown in three colour types. Combine colours and sizes to create a lively tile pattern with distinctive lines.

Terra Beige & Brown consists of twelve hues: four grey-brown hues, four yellow-brown hues, and four reddish-brown hues that transition from light to dark. The powder matt finish gives these tiles a unique look. 

 *This is a pre-made surface pattern for floor or wall. The native software files offer infinite textures for optimal modelling and visualisations. This pattern can be customized with the Mosa Pattern Generator tool

PT: PT2445
GR: GR003-007
PRODUCT: (%/m2)
01: 265 V 015060 = 45.95%
02: 265 V 010060 = 21.62%
03: 265 V 005060 = 32.43%
THICKNESS: 12 mm


Material principal: Ceramics
Material secundario:
Diseñado en: Netherlands
Fabricado en: Netherlands

Categoría BIMobject: Pavimentos - Baldosas
Clasificación IFC: Floor
nombre UNSPSC: Ceramic tiles or flagstones
código UNSPSC: 30131704
Uniclass 1.4 Código: L533
Uniclass 1.4 Descripción: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Código: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Descripción: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Código: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Descripción: Ceramic tiles
NBS Reference Código: 80-96-19
NBS Reference Descripción: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Número OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Título OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes

BIMobject®