Publique sus productos
Cromie 10x10
Mosaico+

Cromie 10x10

Traducido por Google,
COLECCIÓN CROMIE Mosaicos de vidrio formados por una mezcla de fichas cuadradas, dispuestas al azar, con una variedad de acabados (iridiscente, vidriado, brillante, profundo, corrugado, brillante, mate, dorado...) con dimensiones de las fichas que varían según el tamaño : 10x10, 15x15 y 20x20 todos de 4 mm de espesor, y 23x23 de 8 mm de espesor. Los chips están montados sobre una malla de fibra de vidrio.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaCromie-10x10
  • Familia de productoCromie
  • Grupo de productosMosaic
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-04-21
  • Número de edición1
  • Altura (mm)327
  • Ancho (mm)327
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados (mosaico)
  • Clasificación IFC Superficie
  • Código Uniclass 2015Pr_35_93_96_53
  • Descripción Uniclass 2015Mosaic tiles

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Sudamerica África