Publique sus productos
PERLE - ARANCIO
Mosaico+

PERLE - ARANCIO

Traducido por Google,
COLECCIÓN PERLE Mosaico de vidrio fundido formado por vidriado generalmente mate con irisaciones superficiales, compuesto por chips de 4 mm de espesor con un cuadrado irregular de 15x15 mm, montado sobre malla de fibra de vidrio formando una lámina de 327x327 mm.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPE0H64
  • Familia de productoMosaics
  • Grupo de productosPerle
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-12-04
  • Número de edición1
  • Altura (mm)327
  • Ancho (mm)327
  • Profundidad (mm)4
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados (mosaico)
  • Clasificación IFC Material

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica Sudamerica África