Publique sus productos
Panel Macizo de bambú Density Natural 20 mm
Panel Macizo de bambú Density Natural 20 mm
Panel Macizo de bambú Density Natural 20 mm
Panel Macizo de bambú Density Natural 20 mm

    Panel Macizo de bambú Density Natural 20 mm

    Los Tableros Macizos MOSO son un producto atractivo compuestos por una estructura multicapa de bambú, disponibles en distintas variantes en cuanto al tamaño, espesor, configuración, estilo y color. Estos tableros resultan muy interesantes, especialmente para todas las aplicaciones donde el canto lateral queda visible, como escaleras o encimeras para cocinas.

    Póngase en contacto con MOSO Bamboo

    Especificaciones
    • • Código: BP-DT1000
      • Density, Natural, Bruto

      • Dimensiones: 2440x1220x20mm
      • Construcción: 4-12-4mm
      • Densidad (Capa superior): +/- 1050 kg/m3
      • Capa superior/ Capa uso: 3,5-5 mm 1)
      • Dilatación bambú: 0,14% por 1% cambio humedad relativa
      • Contenido en humedad: 10% a 20°C y 65% humedad ambiental 8% a 20°C y 50% humedad ambiental
      • Dureza- Brinell: ≥ 4 kg/mm2
      • Reacción al fuego: Clase D-s1-d0 2) (EN 13501-1)
      • Emisión de formaldehidos: Clase E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) / Clase E0 (< 0,025 mg/m3) 3)
      • Elasticidad modulus: 4530 N/mm2 (40 mm) 4) (valor medio - EN 789)
      • Colas: D3 resistentes al agua
      • CO2 neutro: informe LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
      • Declaración de Producto Ambiental - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)
      • FSC®: Producto certificado FSC® bajo demanda.
      • Contribución LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.4 (si es pedido como E0)
      • Contribución BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®)

      1) Dependiendo de espesor.
      2) Probado en un espesor de 18 mm, sin huecos entre placas, con espacio de ventilación detrás de las placas.
      3) Disponible bajo petición – la clase E0 no es una clasificación oficial de emisión de
      formaldehidos, pero es comúnmente utilizada para indicar que el producto es fabricado con
      adhesivos sin formaldehidos añadidos (NAF). Los productos E0 están automáticamente
      calificados bajo a la clase oficial E1 de acuerdo a EN 717-1.
      4) Elasticidad modulus de otros tableros disponible bajo petición.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBP-DT1000
    • Familia de productoMOSO Bamboo Solid Panel
    • Grupo de productosBamboo Panel, Beam & Veneer
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2021-11-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2440
    • Ancho (mm)1220
    • Profundidad (mm)20
    Información relacionada
    • Material principalBambú
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enChina
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Construcción - Otros
    • Clasificación IFC Elemento de construcción