Publique sus productos
BC-92S R 2 1/2

BC-92S R 2 1/2

Traducido por Google,

Bombas de motor centrífugo de una sola etapa para aplicaciones residenciales y de construcción.

Especificaciones
  • Aplicações Gerais

    • Residências
    • Chácaras
    • Abastecimento predial
    • Agricultura
    • Indústrias

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Linha S: motobomba sem intermediário
    • Bocais com rosca BSP
    • Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
    • Rotor fechado de alumínio
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 polos, 60 Hz (BC-92 S)
    • Modelos BC-92 R 2 1/2: bocais roscados

    Opções

    • Modelos BC-92 S
    • Mancalizada
    • Modelos BC-92 T
    • Rotor de bronze e selo mecânico de Viton®
    • Selo mecânico: EPDM, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta - Para rotor de bronze
    • Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F

    Importante

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 70 °C.
    • Para bombeamento de água acima de 70 °C utilize BC-92 T, com rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaBC-92-S-R-2-1_2
  • Familia de productoMotombas de Superfície
  • Grupo de productosCentrífugas Monoestágio
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica