Publique sus productos
BCS-S1

BCS-S1

Traducido por Google,

La bomba centrífuga sumergible BCS-S1 de Schneider Motobombas es ideal para drenar agua no potable, dejando solo 3 mm de profundidad sin necesidad de filtro. Compacta, ligera y eficiente, es ideal para la limpieza de tanques de agua, pozos, depósitos, cisternas, piscinas pequeñas, sótanos, garajes y zonas inundadas. Su cuerpo está fabricado en aluminio fundido con recubrimiento epóxico, con tornillo de nailon e impulsor semiabierto, filtro de nailon y eje de Viton con triple sellado, lo que garantiza durabilidad y resistencia. El motor eléctrico IP-68 es monofásico, sin aceite, con condensador permanente, protector térmico y bipolar, operando a 60 Hz. Es una solución práctica y segura para aplicaciones domésticas y profesionales.

Especificaciones
  • Aplicações Gerais

    • Limpeza de caixas d’água, poços, reservatórios e cisternas
    • Drenagem de pequenas piscinas, porões e garagens
    • Esgotamento de locais alagados

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Bocais com rosca BSP e com adaptador para mangueira
    • Caracol da bomba de Nylon
    • Rotor semiaberto de Nylon
    • Filtro de Nylon
    • Corpo de alumínio fundido revestido com epóxi
    • Eixo com tripla vedação de Viton
    • Mancal de rolamentos de esferas superior e inferior
    • Motor elétrico IP-68 com capacitor permanente, protetor térmico, 2 Polos, 60 Hz e livre de óleo

    Importante

    • Não manuseie a bomba com o motor ligado: perigo de choque elétrico.
    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 40°C.
    • Equipamento com plugue já adaptado à nova legislação, conforme NBR 14136:2002
    • Consulte o Manual de Instrução para outros cuidados operacionais.
Especificaciones técnicas
  • Referenciabcs-s1
  • Familia de productoSubmersíveis Utilitárias
  • Grupo de productosMotobombas Submersíveis
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-10-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica
Anguilla
Argentina
Antigua y Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasil
Bahamas
Chile
Barbados
Colombia
Belice
Ecuador
Bermudas
Guayana Francesa
Canadá
Guyana
Caribe Neerlandés
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Costa Rica
Paraguay
Cuba
Perú