Publique sus productos
BPI BT4

BPI BT4

Traducido por Google,
Bomba centrífuga horizontal multietapa, rodete radial cerrado, boquilla de aspiración e impulsión roscada, eje y cuerpo de la bomba en acero inoxidable. Se suministra en color rojo según sistemas de protección contra incendios.
Especificaciones
  • General applications Fire hydrant system Sprinkler system Fixed foam system adapted to the hydrant network Fire prevention and fire fighting systems Technical details AISI 304 stainless pump shell Suction and discharge nozzles in GG-20 cast iron, with BSP 1 ”thread Closed Celcon® impeller Noryl® GFN3 - 30% fiberglass diffusers Mechanical seal consisting of AISI-304 stainless steel, Buna N, graphite and ceramic TRI-SEAL ™ floating stage system, for maximum efficiency, longevity and performance WEG IP-21 electric motors, 2-pole, 60 Hz, AISI-316 stainless steel shaft Important Maximum operating temperature: 40º C. Maximum suction lift: 3 m.c.a. Maximum inlet pressure: 50 m.c.a. Contact the Factory for other fluids and temperatures
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaMotobombas-Prevencao-Contra-Incendio-BPI-BT4
  • Familia de productoCentrífugas Multiestágios para Prevenção Contra Incêndio
  • Grupo de productosMotombas de Superfície
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enBrasil
  • Fabricado enBrasil
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica Sudamerica
Anguilla
Argentina
Antigua y Barbuda
Bolivia
Aruba
Brasil
Bahamas
Chile
Barbados
Colombia
Belice
Ecuador
Bermudas
Guayana Francesa
Canadá
Guyana
Caribe Neerlandés
Islas Malvinas (Falkland Islands)
Costa Rica
Paraguay
Cuba
Perú
Curazao
Surinam
Dominica
Uruguay
El Salvador
Venezuela
Estados Unidos
Granada
Groenlandia
Guadalupe
Guatemala
Haití
Honduras
Islas Caimán
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Islas Vírgenes de los Estados Unidos
Jamaica
Martinica
México
Montserrat
Nicaragua
Panamá
Puerto Rico
República Dominicana
Saint Barthélemy
San Cristóbal y Nieves
San Martín
San Pedro y Miquelón
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Sint Maarten
Trinidad y Tobago