Playsculpture Climbslide 6.8
Mientras que los adultos apreciarán el «tobogán de escalada 6.8» como una escultura de juego de diseño estético, los niños lo verán
como un pequeño mundo lleno de aventuras. Ya sea en versión grande o pequeña, «climbslide 6.8» garantiza no solo diversión sino también encuentros y movimiento.
Diseño:
Todos los objetos se originan a partir de una sola forma: la llamada doble hélice, la forma de las hebras de ADN de
Todos los seres vivos. Por lo tanto, tienen un efecto energizante y armonizador sobre las personas y el medio ambiente.
Material:
Todos los productos están construidos con madera Accoya 100% ecológica y sostenible, y tienen una vida útil mínima al aire libre de 25 años. Son de bajo mantenimiento y resistentes al vandalismo.
Seguridad:
Todos los objetos se fabrican de acuerdo con las normas de seguridad europeas para equipos de juegos infantiles SN EN 1176.
planta, plantas, árbol, banco, mesa, silla, jardín
Disponibilidad en regiones
| Europa | Oceanía | Norteamérica | Asia |
|---|---|---|---|
Alemania | Australia | Canadá | Japón |
Andorra | Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos | Costa Rica | |
Austria | Nueva Zelanda | Estados Unidos | |
Bélgica | |||
Chipre | |||
Dinamarca | |||
España | |||
Finlandia | |||
Francia | |||
Gibraltar | |||
Irlanda | |||
Islandia | |||
Islas Faroe | |||
Italia | |||
Liechtenstein | |||
Luxemburgo | |||
Malta | |||
Mónaco | |||
Noruega | |||
Países Bajos | |||
Portugal | |||
Reino Unido | |||
Suecia | |||
Suiza |