Publique sus productos
403 Exam Chair
MTI

403 Exam Chair

Traducido por Google,
Esta silla programable totalmente eléctrica ofrece calidad y comodidad a pacientes y cuidadores a un precio más económico. La silla 403 cuenta con una base de perfil bajo que facilita el acceso del paciente al personal sanitario. Está diseñada con funciones eléctricas de elevación y respaldo, con control de movimiento Soft Start/Stop, para una experiencia más fluida para el paciente y una menor fatiga para el cuidador. La 403 incorpora las mismas funciones eléctricas que la silla de exploración 461, pero con un reposapiés fijo en lugar de uno eléctrico. Diseñada pensando en las necesidades de los especialistas, la 403 es la solución ideal para los cuidadores que buscan una silla eléctrica de calidad, cómoda y totalmente eléctrica para mejorar los resultados de los pacientes.
Especificaciones
  • Product Features

    Seat Width

    21"

    Removable Upholstery

    Seamless, Designer

    Patient Capacity

    550 lbs.

    Patient Arms

    Flip-up Floating

    Seat Height

    21 - 38"

    Headrest

    Oval Non-Articulating

    Control Choices

    Hand Switches (standard), Foot Control (optional)

    Base Options

    323° Swivel Top

    Functions

    Power Lift, Power Back

    Programmable Positions

    2 Program Buttons + Auto Return

    Leg Rest/Footrest

    Looped Footrest

Especificaciones técnicas
  • Referencia403-exam-chair-403-002-80
  • Familia de productoExam
  • Grupo de productosChair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Descripción Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniClass Medical Procedure Tables

Disponibilidad en regiones

Norteamérica