Publique sus productos
461 Exam Chair
MTI

461 Exam Chair

Traducido por Google,
Esta silla programable totalmente eléctrica ofrece calidad y comodidad a pacientes y cuidadores a un precio más económico. La silla de exploración 461 cuenta con una base de perfil bajo que facilita el acceso del paciente al personal sanitario. Está diseñada con funciones eléctricas de elevación y respaldo, con control de movimiento de arranque/parada suave, para una experiencia más fluida para el paciente y una menor fatiga para el cuidador. Diseñada pensando en las necesidades de los especialistas, la 461 es la solución ideal para quienes buscan una silla eléctrica de calidad, cómoda y totalmente eléctrica que mejore los resultados de los pacientes.
Especificaciones
  • Product Features

    Headrest

    Oval Articulating

    Base Options

    323° Swivel Top

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Power Lift

    Seat Height

    21 - 38"

    Patient Arms

    Flip-up Floating

    Patient Capacity

    550 lbs.

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    2 Program Buttons + Auto Return

Especificaciones técnicas
  • Referencia461-exam-chair-461-002-80
  • Familia de productoExam
  • Grupo de productosChair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Descripción Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniClass Medical Procedure Tables

Disponibilidad en regiones

Norteamérica