Publique sus productos
463 Exam Chair
MTI

463 Exam Chair

Traducido por Google,
La silla de exploración 463 de MTI cumple con la normativa ADA para una mayor accesibilidad. Con todas las características que le encantan de la 464, la silla de exploración 463 ofrece una opción de asiento fiable sin la función de inclinación. La 463 está equipada con las tecnologías SmartTech™ y ComfortSync™, que proporcionan un movimiento más suave, mayor seguridad y opciones personalizables. Con un diseño suave y elegante, un respaldo cónico ultrafino y una base contorneada, ofrece un acceso superior para el personal sanitario y una comodidad excepcional. Mejore su centro de salud con las sillas de exploración MTI 463, diseñadas para optimizar la accesibilidad y la experiencia del paciente.
Especificaciones
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Safety Lockout™, Power Lift, Power Foot Extension

    Headrest

    Oval Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Product Features

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Especificaciones técnicas
  • Referencia463-exam-chair-463-002-80
  • Familia de productoExam
  • Grupo de productosChair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Descripción Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniClass Medical Procedure Tables