Publique sus productos
464 Exam/Procedure Chair
MTI

464 Exam/Procedure Chair

Traducido por Google,
Las sillas de exploración/procedimiento MTI 464 cumplen con la normativa ADA para una mayor accesibilidad. La 464 es la silla de exploración todo en uno ideal, equipada con las tecnologías SmartTech™ y ComfortSync™, que proporciona un movimiento más suave, mayor seguridad y opciones personalizables. Con un diseño suave y elegante, un respaldo cónico ultrafino y una base contorneada, ofrece un acceso superior para el personal sanitario y una comodidad excepcional. Mejore su centro médico con las sillas de exploración/procedimiento MTI 464, diseñadas para optimizar la accesibilidad y la experiencia del paciente.
Especificaciones
  • Product Features

    Headrest

    Oval Articulating

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Especificaciones técnicas
  • Referencia464-exam-procedure-chair-464-002-80
  • Familia de productoProcedure
  • Grupo de productosChair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Descripción Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniClass Medical Procedure Tables