Publique sus productos
528 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

528 Podiatry/Wound Care Chair

Traducido por Google,
La silla de podología y cuidado de heridas 528 de MTI ofrece comodidad, resistencia y accesibilidad inigualables. Con un reposapiés motorizado rediseñado sin freno de rodilla, una bandeja extraíble de acero inoxidable para residuos y una capacidad de peso de 329 kg (725 lb), esta silla establece un nuevo estándar en el cuidado podológico. Equipada con las tecnologías SmartTech™ y ComfortSync™, proporciona el máximo lujo y comodidad con arranque/parada suave y funciones de programación. Mejore su práctica podológica con la silla de podología y cuidado de heridas 528 para una mejor atención al paciente y una mayor satisfacción del profesional.
Especificaciones
  • Product Features

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Base Options

    Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    24"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Seat Height

    21"

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Especificaciones técnicas
  • Referencia528-podiatry-wound-care-chair-528-001-80
  • Familia de productoPodiatry
  • Grupo de productosWound Care
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Descripción Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniClass Medical Procedure Tables

Disponibilidad en regiones

Norteamérica