Publique sus productos
529 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

529 Podiatry/Wound Care Chair

Traducido por Google,
La silla de podología y cuidado de heridas MTI 529 cumple con la normativa ADA y está diseñada para facilitar el acceso y la salida del paciente, garantizando la igualdad de acceso. Esta silla cuenta con un reposapiés motorizado rediseñado sin freno de rodilla y una bandeja extraíble de acero inoxidable para residuos. Con una alta capacidad de peso del paciente de 329 kg (725 lb) y las avanzadas tecnologías SmartTech™ y ComfortSync™, MTI ofrece lujo, comodidad y seguridad óptimos. Mejore su práctica de podología y cuidado de heridas con la silla MTI 529, diseñada para optimizar la experiencia del paciente y brindar una accesibilidad excepcional.
Especificaciones
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    24"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Especificaciones técnicas
  • Referencia529-podiatry-wound-care-chair-529-002-80
  • Familia de productoPodiatry
  • Grupo de productosWound Care
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Descripción Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniClass Medical Procedure Tables