Publique sus productos
550 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

550 Podiatry/Wound Care Chair

Traducido por Google,
Experimente la silla de podología y cuidado de heridas MTI 550: cumple con la normativa ADA y cuenta con un diseño lujoso que facilita la entrada y salida del paciente, garantizando la igualdad de acceso. Con su diseño elegante y suave, respaldo cónico ultrafino y las tecnologías SmartTech™ y ComfortSync™, esta silla mejora la seguridad, reduce el consumo de energía y ofrece una experiencia personalizada. Mejore su práctica de podología y cuidado de heridas con la silla MTI 550 hoy mismo.
Especificaciones
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 37" Mobile Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Mobile, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Headrest

    Rectangular Non-Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Debris Tray

    Debris Tray Attachment (optional)

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Especificaciones técnicas
  • Referencia550-podiatry-wound-care-chair-550-001-80
  • Familia de productoPodiatry
  • Grupo de productosWound Care
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Descripción Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniClass Medical Procedure Tables

Disponibilidad en regiones

Norteamérica