Publique sus productos
722 Oral/Dental Surgery Chair
MTI

722 Oral/Dental Surgery Chair

Traducido por Google,
El sillón de cirugía oral MTI 722 satisface las necesidades de los procedimientos de cirugía oral y dental, así como las consultas diarias, ofreciendo un acceso inigualable para el paciente, cumplimiento con la normativa ADA y comodidad ergonómica. Con reposabrazos ComfortSync™ y un reposapiernas contorneado, garantiza un acceso seguro, un posicionamiento suave y soporte durante toda la jornada para pacientes y profesionales.
Especificaciones
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Switches (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Prosthetic Articulating

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    22"

    Patient Arms

    ComfortSync™ Arm System

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Especificaciones técnicas
  • Referencia722-oral-dental-surgery-chair-722-001-80
  • Familia de productoSurgery
  • Grupo de productosChair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Descripción Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniClass Medical Procedure Tables