Publique sus productos
729 Oral/Dental Surgery Chair
MTI

729 Oral/Dental Surgery Chair

Traducido por Google,
El sillón de cirugía oral y dental MTI 729 combina el cumplimiento de la normativa ADA, reposabrazos ergonómicos ComfortSync™ y controles laterales intuitivos con un reposapiernas con freno motorizado que se extiende automáticamente para una entrada más segura del paciente, un posicionamiento más suave y una mayor comodidad durante los procedimientos o consultas.
Especificaciones
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Switches (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Prosthetic Articulating

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Seat Width

    22"

    Patient Arms

    ComfortSync™ Arm System

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Especificaciones técnicas
  • Referencia729-oral-dental-surgery-chair-729-001-80
  • Familia de productoSurgery
  • Grupo de productosChair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Descripción Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniClass Medical Procedure Tables

Disponibilidad en regiones

Norteamérica