Publique sus productos
829 Exam/Procedure Chair
MTI

829 Exam/Procedure Chair

Traducido por Google,
Mejore la experiencia de sus pacientes y cuidadores con las sillas de procedimiento 829 de MTI, que cumplen con la normativa ADA. Diseñadas para facilitar el acceso del paciente y garantizar la igualdad de acceso para todos, estas sillas, con un diseño elegante y moderno, ofrecen un acceso superior al paciente y están equipadas con las tecnologías SmartTech™ y ComfortSync™ para mayor seguridad, eficiencia energética y personalización según las preferencias del usuario. Las sillas de procedimiento 829 son increíblemente versátiles y se pueden configurar a la perfección para casi cualquier examen o procedimiento.
Especificaciones
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base, 18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Mobile, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot & Hand Control (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Oval Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless, Plush

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Seat Width

    22"

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Especificaciones técnicas
  • Referencia829-exam-procedure-chair-829-002-80
  • Familia de productoProcedure
  • Grupo de productosChair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Descripción Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniClass Medical Procedure Tables