Publique sus productos
840 Stretcher Bed (Front Left Hand & Rear Right Hand Steering Casters)
MTI

840 Stretcher Bed (Front Left Hand & Rear Right Hand Steering Casters)

Traducido por Google,
Optimice su flujo de trabajo y mejore la experiencia del paciente y del personal sanitario con la camilla motorizada MTI 840. Esta camilla permite transiciones fluidas desde la fase preoperatoria hasta el transporte, la cirugía y la recuperación. Al no requerir traslados del paciente, se minimiza el riesgo de lesiones, garantizando un entorno seguro. Gracias a su batería inteligente de iones de litio, la MTI 840 ofrece movilidad sin necesidad de conexión eléctrica. Mejore su flujo de trabajo con la camilla motorizada MTI 840 hoy mismo.
Especificaciones
  • Product Features

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Ophthalmic Articulating

    Base Options

    ADA Compliant Mobile

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Control (standard)

    Functions

    Lithium Ion Battery & Mains Voltage, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Especificaciones técnicas
  • Referencia840-stretcher-bed-front-left-hand-rear-right-hand-steering-casters-840-003-24
  • Familia de productoStretcher
  • Grupo de productosBed
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Descripción Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniClass Medical Procedure Tables

Disponibilidad en regiones

Norteamérica