Publique sus productos
840 Stretcher Bed (Rear Swivel Casters, Front Left Hand Steering Caster)
MTI

840 Stretcher Bed (Rear Swivel Casters, Front Left Hand Steering Caster)

Traducido por Google,
Optimice su flujo de trabajo y mejore la experiencia del paciente y del personal sanitario con la camilla motorizada MTI 840. Esta camilla permite transiciones fluidas desde la fase preoperatoria hasta el transporte, la cirugía y la recuperación. Al no requerir traslados del paciente, se minimiza el riesgo de lesiones, garantizando un entorno seguro. Gracias a su batería inteligente de iones de litio, la MTI 840 ofrece movilidad sin necesidad de conexión eléctrica. Mejore su flujo de trabajo con la camilla motorizada MTI 840 hoy mismo.
Especificaciones
  • Product Features

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Ophthalmic Articulating

    Base Options

    ADA Compliant Mobile

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Control (standard)

    Functions

    Lithium Ion Battery & Mains Voltage, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Especificaciones técnicas
  • Referencia840-stretcher-bed-rear-swivel-casters-front-left-hand-steering-caster-840-003-22
  • Familia de productoProcedure
  • Grupo de productosChair
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectEquipamiento médico - Diagnóstico por imagen
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Descripción Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 70 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Equipment
  • Número OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Título OmniClass Medical Procedure Tables