Publique sus productos
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752

    Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752

    Traducido por Google,

    Los filtros en Y con bridas de hierro fundido de la serie 752 se utilizan para filtrar materias extrañas de las tuberías y brindar protección económica para bombas, medidores, válvulas y otros equipos mecánicos similares costosos. Este filtro en Y de clase 125 tiene un cuerpo de hierro fundido y mallas de acero inoxidable 304. Cuenta con asientos cónicos tanto en el cuerpo como en la brida de la cubierta que retienen la malla y evitan el paso de partículas.

    El filtro inteligente Mueller Steam Specialty 752 SM proporciona a los usuarios datos de rendimiento de su filtro en Y y permite tomar decisiones informadas en relación con el mantenimiento del filtro. El filtro inteligente proporciona una forma proactiva de evitar reparaciones costosas y de lograr un funcionamiento eficiente y sin problemas del sistema en general.

    Especificaciones
    • Features

      • Sizes 3/4 in. – 24 in. (20 – 600 mm), 752 SM only sizes 2 in. – 24 in. (50-600 mm)
      • Cast iron body and 304 stainless steel screen
      • Tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass
      • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
      • SentryPlus Alert Technology comes standard on the 752 SM, with two pre-installed pressure sensors at the inlet and outlet of the strainer
      • A connection kit is required to activate the pressure monitoring capability and collect data from the sensors (kit sold separately)
      • Connection kits are available for BMS systems (RS-485 MODBUS or BACnet) or alternate cellular communication gateway is available if no BMS is present (alert only, no streaming)

    Especificaciones técnicas
    • Referencia6068
    • Familia de productoStrainers
    • Grupo de productosY Strainers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-05-04
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Fontanería - Otros
    • Clasificación IFC Filtro
    • Nombre UNSPSCFilters
    • Código UNSPSC401615
    • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
    • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
    • Número OmniClass23-27 55 29
    • Título OmniClass Liquid Strainers

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos
    México
    Biblioteca de productos de BIMobject

    Aplicación de diseño para Revit

    Cargue familias directamente en su modelo de Revit con un solo clic

    Obtenga un lugar para acceder a nuevos objetos más fácilmente, almacene sus familias de Revit y colabore con su equipo.

    • Marca de verificaciónTrabaje directamente con los objetos BIM junto a Revit
    • Marca de verificación 2GB de almacenamiento en la nube: almacene su contenido de Revit
    • Marca de verificación Obtenga el LCA de carbono incorporado (A1-A3) directamente desde Revit