Publique sus productos
Class 125 Cast Iron Sure Check™ Valves - 71U

Class 125 Cast Iron Sure Check™ Valves - 71U

Traducido por Google,

Las válvulas de retención Sure de hierro fundido Clase 125 Serie 71U están diseñadas para líquidos y gases en los que la inversión del flujo puede causar picos de ariete y golpes de ariete. Los asientos de elastómero proporcionan un cierre a prueba de burbujas.


Especificaciones
  • Features

    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Buna-N elastomer seats
Especificaciones técnicas
  • Referencia71U-Sure-Check-Valves
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de productosSure Check™ Check Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-01-28
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas
  • Clasificación IFC Filtro
  • Nombre UNSPSCFilters
  • Código UNSPSC401615
  • Código Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Descripción Uniclass 2015Water filters and strainers
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 89.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBasket Strainers for Process Service
  • Número OmniClass23-27 55 29
  • Título OmniClass Liquid Strainers