Publique sus productos
Flush Mount Bookcase French Door
Flush Mount Bookcase French Door
Flush Mount Bookcase French Door
Flush Mount Bookcase French Door
Flush Mount Bookcase French Door

    Flush Mount Bookcase French Door

    4.5 de 5 estrellas4.5(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Es la puerta francesa que te da más. Diseña el tuyo ahora. Comience seleccionando su tipo de madera, tinte o color de pintura.

    Modelo base:

    • MDF de grado de pintura
    • Inconcluso
    • Ancho de la puerta: 48" (RO 50")
    • Altura de la puerta: 80" (RO 82")
    • Profundidad de la Puerta: 8 1/4"
    • Dirección de oscilación: In-swing
    • Bisagras: Izquierda
    • Profundidad de Jamba: 4 9/16"

    Nuestra puerta francesa de estantería es una excelente manera de aprovechar al máximo cualquier puerta grande que se abra en su hogar. La puerta de montaje empotrado doble cubre aberturas de 4 a 6 pies. Con una variedad de tipos de madera, tintes, gabinetes y opciones de cierre, la puerta francesa para librería agregará elegancia a cualquier habitación.

    INCLUYE

    • 6 estantes estándar ajustables, 3 por puerta
    • 2 estantes estándar fijos, 1 por puerta
    Especificaciones
    • French Doors are available in in-swing or out-swing with depths at 12" or 8.25." 

      French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafrench-door
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de productosFrench Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003080
    • Nombre ETIMInterior door (wood)
    • Nombre UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Descripción Uniclass 2015Wood doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos