Publique sus productos
Dresser French Door
Dresser French Door
Dresser French Door

    Dresser French Door

    Traducido por Google,

    La solución definitiva para cualquier dormitorio. Diseñe el suyo seleccionando su madera, tinte o pintura a continuación.

    El modelo básico incluye:

    • MDF de grado de pintura
    • Inconcluso
    • Ancho de la puerta: 48" (RO 50")
    • Altura de la puerta: 80" (RO 82")
    • Profundidad de la puerta: 12"
    • Dirección de giro: Out-Swing
    • Profundidad de Jamba: 4 9/16"

    ¡Nuestra Dresser French Door es la mejor solución de tocador para cualquier dormitorio! Con cajones completamente funcionales, estantes ajustables y opciones para puertas de gabinetes, esta puerta francesa transformará su dormitorio y armario.

    INCLUYE

    • 8 cajones profundos de 8" totalmente funcionales
    • 4 estantes ajustables estándar
    • 2 estantes estándar fijos
    Especificaciones
    • The French Dresser Door is 12 inches in depth. Drawer depth is 8 inches. Standard door sizes fit openings from 4 to 6 feet in width.

      French Doors are available in in-swing or out-swing. 

      French Door weights range between 200lbs and 290lbs depending on the options selected for the door.

      Total width the inside dimension of jamb is the size listed on your door option IE: 30" door is 30" inside to inside of Jamb 3/4" Veneer Engineered Solid Core MDF for sides, 3/4" doubled for total thickness of 1 1/2" for top and bottom, shelves. 3/4" Solid Hardwood face frames (excluding paint grade).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciafrench-dresser-door
    • Familia de productoDoor Solutions
    • Grupo de productosFrench Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-19
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas oscilantes / vaivén
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código ETIMEC003080
    • Nombre ETIMInterior door (wood)
    • Nombre UNSPSCSwing door
    • Código UNSPSC30171511
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_24_97
    • Descripción Uniclass 2015Wood doorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Doors
    • Número OmniClass23-17 11 15
    • Título OmniClass Wood Doors
    • CSI UniFormat II CódigoC1020
    • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos