Estas puertas francesas para clóset son la mejor solución de almacenamiento para él/ella. Organícese sin sacrificar un par de zapatos o una corbata anticuada. Comience a diseñar el suyo seleccionando su tipo de madera, tinte o pintura.
El modelo básico incluye:
¿Luchando con la organización del armario? ¡Agregue hasta 40 pies cúbicos de espacio de almacenamiento a su armario con nuestro sistema de armario con puertas francesas! Di adiós a las endebles puertas plegables o corredizas de los armarios y hola al armario de tus sueños.
La puerta francesa Mirror Closet cuenta con dos espejos de cuerpo entero y se abre para revelar su propio mini vestidor.
INCLUYE
Se pueden agregar estantes ajustables para zapatos, estantes para ropa y cestos para ropa sucia como opciones con una profundidad de puerta de 12".
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |