Publique sus productos
GT1175 Automatic All Glass Sliding Door
GT1175 Automatic All Glass Sliding Door
GT1175 Automatic All Glass Sliding Door
GT1175 Automatic All Glass Sliding Door

    GT1175 Automatic All Glass Sliding Door

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    La puerta corrediza de vidrio GT1175 elimina el marco vertical para una apariencia elegante y contemporánea. El riel inferior de perfil bajo permite una vista más amplia y despejada, ideal para realzar un vestíbulo atractivo o un jardín bien cuidado. La GT1175 de vidrio está equipada con sistemas de sensores que cumplen con la norma ANSI A156.10. La puerta corrediza de vidrio GT1175 es una solución de entrada automática sin interrupciones.

    Características

    • Transmisión por correa motorizada para un funcionamiento silencioso
    • Opus Control está diseñado para soportar condiciones climáticas y ambientales difíciles.
    • Tres interruptores basculantes y un sistema de interruptor con llave opcional ofrecen un fácil control de la puerta
    • Los sistemas de marcos de vidrio al ras integrales brindan una apariencia más atractiva y un área de visualización clara más grande.
    • Rodillos de puerta de uretano de gran tamaño para un funcionamiento suave y duradero.
    • El cepillo térmico de mohair doble superior en el centro de las puertas proporciona una barrera de humedad continua.
    • El sistema de cepillo térmico ajustable en la parte inferior de la puerta agrega vida útil adicional.
    • Riel de rodillos anodizado de alta resistencia para una mayor durabilidad
    • Cumple con la norma ANSI 156.10 para puertas peatonales motorizadas. Aprobado por UL y ULC.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaall-glass-sliding-door-gt1175
    • Familia de productoSliding Doors
    • Grupo de productosSliding Doors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-12-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas automáticas
    • Clasificación IFC Puerta
    • Código Uniclass 2015EF_25_30
    • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloDoors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniClass Doors

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos