| Sistema Plegable/Deslizante | Sistema fijo/oscilobatiente a juego correspondiente |
| SL45 | SL48 |
SL60, HSW60 | SL68 |
SL70, SL73 | SL88 |
Estos sistemas están diseñados para proporcionar una alta resistencia a la intemperie y un rendimiento estructural, adecuados para muchas estructuras y edificios de gran altura en caso de huracanes y otras áreas. Los SL68 y SL88 tienen rotura de puente térmico con un plástico de poliamida reforzado con fibras de vidrio. Esta barrera térmica brinda mayor resistencia, control superior de la humedad, mejor acústica y ahorro de energía.
Con herrajes oscilo-batientes, son posibles aberturas practicables de gran tamaño.
Para las unidades que se usan como espejos de popa, las ventanas de tolva solo inclinables se pueden suministrar con operadores para que las unidades altas se puedan abrir y cerrar fácilmente.
La unidad de muestra probada de la ventana oscilobatiente con marco de aluminio con ruptura de puente térmico SL68 cumplió con los requisitos de rendimiento de la clasificación AAMA DAW-C90 1219 x 1829 (48 x 72)/DA-C100 48 x 72. La unidad de muestra probada de la ventana de giro oscilobatiente con marco de aluminio con rotura de puente térmico SL88/89 cumplió con los requisitos de rendimiento de la clasificación AAMA DAW-C70 1219 x 1829 (48 x 72)/DA-C70 48 x 72.
SL88/89 La ventana basculante con marco de aluminio con rotura de puente térmico con un tamaño de marco de 48" (1220 mm) de ancho x 72" (1830 mm) de alto está aprobada en todo el estado de Florida con el número de aprobación de producto FL37991.1 y también para uso en huracanes de alta velocidad (HVHZ) con vidrio de impacto. Consulte las actualizaciones en www.floridabuilding.org.
Las puertas francesas NanaWall® utilizan exactamente los mismos perfiles y herrajes que el sistema de puertas plegables NanaWall® correspondiente. Por lo tanto, están disponibles las mismas tablas de tamaños, opciones de vidriado, opciones de madera/acabado y opciones de herrajes de acabado que el sistema de puertas plegables NanaWall® a juego.
También se aplican los mismos resultados de rendimiento de las pruebas (dentro de un sistema plegable, con un número impar de paneles apilados a un lado, el último panel es una puerta batiente).
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |