Publique sus productos
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades
    NCA

    Extruded Drainable Louvers, 2" Deep Frame, 45° Blades

    Traducido por Google,

    Las persianas drenables emplean aspas con una sección drenable, o "gancho", para evitar que el agua gotee en la corriente de aire y posiblemente a través de la persiana hacia el edificio. Las persianas drenables se utilizan principalmente para las penetraciones de entrada de aire. Las persianas de aspas drenables de NCA se pueden fabricar en profundidades de marco de 2”, 4” o 6” con muchas opciones diferentes de pantalla y opciones de acabado (consulte las presentaciones).

    Especificaciones
    • Product Features

      • AMCA listed, certified and tested to AMCA standard 500-L (models XADV-4 and XAD-4-IE are not AMCA listed)
      • Drainable blades for superior water penetration performance
      • Drainable head frame for added water penetration performance (-GL models)
      • All extruded aluminum construction for high resistance to corrosion 
      • Maximized free area while maintaining high water penetration performance

      Models

      2” Deep Frame:

      • XAD-2-45-GL – 45° Blades

      4” Deep Frame:

      • XAD-4 – 37.5° Blades
      • XAD-4-45 – 45° Blades
      • XAD-4-45-GL – 45° Blades
      • XADD-4-45-GL – Dual Drainable 45° Blades
      • XADV-4 – Drainable Sightproof "Chevron" Blades
      • XAD-4-IE – Dual Intake/Exhaust

      6” Deep Frame:

      • XAD-6-GL – 37.5° Blades

      Options

      • .125” thick extruded aluminum frame (4” and 6” frame models only)
      • .125” thick extruded aluminum blades (XAD-4 and XAD-6-GL models only)
      • Flange frame
      • Sill extension
      • Various screen options including mesh patterns and insect screens
      • Fabricated into special shapes
      • All welded construction
      • Filter racks
      • Security bars
      • Hinged louvers
      • Louver subframe
      • Various louver finishes: epoxy/prime coating, anodizing (clear, bronze or black), AAMA 2604 powder coating and AAMA 2605 (Kynar® equivalent) powder coating
      • Blank off panels (insulated or non-insulated and can be provided powder coated or mill finish)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaXAD-2-45-GL-Extruded_Drainable_Louvers
    • Familia de productoStationary Aluminum Louvers
    • Grupo de productosDrainable - Aluminum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalExtruded Aluminum
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas
    • Nombre UNSPSCLouvers
    • Código UNSPSC30161901
    • Código Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Descripción Uniclass 2015Louvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLouvers
    • Número OmniClass23-17 21 11 15
    • Título OmniClass Exterior Louvers and Grilles