Publique sus productos
Alva 072
Alva 072

    Alva 072

    Traducido por Google,

    Un diseño elegante y cuidado. El diseñador Jonas Osslund se propuso diseñar una silla de madera clásica pero con un toque moderno. La artesanía está en su mejor momento y también lo es la comodidad de los asientos. Cuando te inclinas hacia atrás, la espalda se flexiona y se adapta a tu cuerpo. Este es un lindo detalle que hace que la silla sea única y su construcción también se suma al diseño. Alva es nuestro primer producto en fresno y la veta de la madera hace que la silla sea vibrante y moderna.

    La silla está disponible con asiento de madera y asiento tapizado fijo. Alva también está disponible con reposabrazos con un número de artículo separado.

    Especificaciones
    • Alva meets the Möbelfakta standards, which makes it a very good choice.

      Alva is available in ash clear lacquered or stained in white or black as standard and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaalva-072
    • Familia de productoAlva
    • Grupo de productosFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)840
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)540
    Información relacionada
    • Material principalMadera
    • Material secundarioTapizado
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enLituania
    • Peso Neto (kg)4.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS